Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUZ3 - EUZ3 socle monobloc euz3 h=200
Nomenclature
EUZ3-080080
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
H=200 - brides écartées
B2
mm
P
mm
B
mm
A
mm
B1
mm
A1
mm
Poids
kg
Dimensions brutes
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUZ3-080080
Description short: E NUX Socle monobloc 800X800
Description long: ZOCCOLO STAGNO ENUX 800X800, H=200 - FLANGE A PARTE
Physical Properties:
Mass: 25.98 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-20-90 - Base/plinth (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUZ3-080080
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale