Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUPS - EUPS zusätzliche montageplatte
Stückliste
EUPS-060220
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
Materialstärke
2,5mm
L
mm
H
mm
P
29 mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Einzelstück samt Montagezubehör.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUPS-060220
Description short: E NUX Zusätzliche montageplatte 600X2200
Description long: PIASTRA SUPPLEMENT. ENUX 600X2200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 15.8512 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Wand (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUPS-060220
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen