피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
WTPR-050060R
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
Inner accessories
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/inner_accessories/wtpr_r_profili.prj},{NB=WTPR-050060R(-LOD350)},{CODE=WTPR-050060R},{L=495},{HE=19},{SMAT=2},{H=50.0},{P=800},{WEIGHT=2.40},{CONF=4},{DIMLORDE=2.50},{WEIGHTPACK=2.50},{VER=2},{NOCUPEROU=1},{AAG535=2.400},{LODDEST=architecture},{DESCRGEN=PROFILI H=50 AGGANCIO RAPIDO L=600},{DESCRAGG=4PZ},{MAT=Lamiera d'acciaio sendzimir},{PFOR=Confezione composta da nr. 4 pezzi. Ordinare separatamente viti autofilettanti WA218 diam. 5,5 x 13 zincopassivate (confezione da nr.50 pz.).},{PACK=Film termoplastico.},{AAO676=WTPR-050060R},{CERTIFICATION=UL},{AAQ326=https://www.eta.it/sito/accessorio-dettaglio.php?i_fo=4975},{AAO677=ETAE},{MANUFACTURER_URL=https://www.eta.it/},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Steel},{W=2.40},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
WTPR rails - WTPR rails
Bill of material
WTPR-050060R
Code
WTPR-050060R
WTPR-050060R
LOD Level
350
400
350
400
General description
Fast fixing brackets H=50 W=600
Fast fixing brackets H=50 W=600
Additional description
4 pcs
4 pcs
Material
Sendzimir sheet steel
Material thickness
2
mm
H
50.0
50.0
mm
P
800
800
mm
Weight
2.40
2.40
kg
Supply parts
Supply includes 4 pieces. Self-tapping screws WA218 (supply includes 50 screws Ø 5.5x13) to be ordered separately.
Supply includes 4 pieces. Self-tapping screws WA218 (supply includes 50 screws Ø 5.5x13) to be ordered separately.
Packaging
4
4
piece(s)
Packaging
Thermoplastic film
Gross dimensions
2.50
2.50
Weight pack
2.50
2.50
kg
edz
ETAE.WTPR-050060R.edz
ETAE.WTPR-050060R.edz
카탈로그 정보
ETA의 로컬 사무소
SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
France
E.T.A. Enclosures Ltd.
Ignite Magna Way 2
S60 1FD Rotherham
Great Britain
E.T.A. S.p.A.
Headquarter
Via Monte Barzanghino, 6
22035 Canzo (CO)
Italy
자세히 보기
분류체계
CNS
Object Properties:
Description long:
PROFILI H=50 AGGANCIO RAPIDO L=600, 4PZ
Description short:
Fast fixing brackets H=50 W=600
Order Number:
WTPR-050060R
Object Properties:
Description long:
Fast fixing profiles
Description short:
Fixing profiles
Geometrical Properties:
LOG Destination:
architecture
LOG:
350
Physical Properties:
Mass:
2.4
kg
Physical Properties:
Mass:
2.4
kg
BIM enhanced:
Electro enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Certified:
Premium:
eclass
27-18-09-07 - Profile (electrical cabinet):
product article number of manufacturer:
WTPR-050060R
Manufacturer name:
ETA
address of additional link:
https://www.eta.it/sito/accessorio-dettaglio.php?i_fo=4975
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.