Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUDO - Tablettes horizontales EUDO
Nomenclature
EUDO-060080
Code
LOD Level
Description générale
Matériel
Tôle d’acier galvanisé
Epaisseur du matériau
1.5 mm
L mm
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Contenu de l'emballage: 1 pièce avec les accessoires de montage.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUDO-060080
Description short: E NUX diviseurs horizontaux 600X755
Description long: DIVISORIO MODULARE ENUX 600X755, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 4.68 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-02 - Divider panel (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUDO-060080
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale