Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
WTTO - Tursteg
Stückliste
WTTO-000600
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
2 Stück
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
Materialstärke
1.5 mm
L
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Packung zu 2 Stück samt Montagezubehör.
Verpackung
2 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Bruttoabmessungen
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: WTTO-000600
Description short: Türstrebe L=600-1200
Description long: TRAVERSINI PER PORTA L=600-1200, 2PZ
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.43 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-16 - Komponente für Tür (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: WTTO-000600
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-66 - Komponente für Tür (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: WTTO-000600
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen