Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
WTTO - Traversino per porta
Lista materiale
WTTO-000600
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
2 pz.
Materiale
Lamiera d'acciaio sendzimir
Spessore del materiale
1.5 mm
L
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Confezione composta da nr.2 pezzi con viteria di montaggio.
Confezione
2 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Dimensioni lorde
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: WTTO-000600
Description short: Traversini per porta L=600-1200
Description long: TRAVERSINI PER PORTA L=600-1200, 2PZ
Physical Properties:
Mass: 0.43 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-16 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: WTTO-000600
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-66 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: WTTO-000600
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali