Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
WTTO - Traverse de montage pour porte
Nomenclature
WTTO-000600
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
2 piece
Matériel
Tôle d’acier galvanisé
Epaisseur du matériau
1.5 mm
L mm
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Contenu de l'emballage: 2 éléments avec visserie pour le montage.
Emballage
2 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Dimensions brutes
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: WTTO-000600
Description short: Traverse pour porte L=600-1200
Description long: TRAVERSINI PER PORTA L=600-1200, 2PZ
Physical Properties:
Mass: 0.43 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-16 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: WTTO-000600
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-66 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: WTTO-000600
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale