Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
WTSS - Squadrette di sollevamento
Lista materiale
WTSS-001
Codice
WTSS-001
LOD Level
Descrizione generale
Squadrette di sollevamento E NUX
Descrizione aggiuntiva
4 pz.
Materiale
Lamiera d'acciaio zincopassivata
Spessore del materiale
5 mm
Peso
1.06 kg
Parti fornitura
Confezione composta da nr.4 pezzi. Nel caso fosse necessaria una sola coppia di squadrette ordinare WTSS-001CP.
Confezione
4 piece(s)
Packaging
Scatola di cartone avana
Peso dell'imballaggio
1.16 kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
ETAE.WTSS-001.edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 400
Object Properties:
Order Number: WTSS-001
Description short: Squadrette di sollevamento E NUX
Description long: SQUADRETTE DI SOLLEVAMENTO E NUX, 4PZ
Physical Properties:
Mass: 1.06 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-07 - Mounting accessories (electrical cabinet):
27-18-92-34 - Mounting accessories (electrical cabinet):
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: WTSS-001
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali