Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
WTSS - Kit de jonction
Nomenclature
WTSS-001
Code
WTSS-001
LOD Level
Description générale
E NUX Kit de jonction
Description supplémentaire
4 piece
Matériel
Tôle d’acier zingué
Epaisseur du matériau
5 mm
Poids
1.06 kg
Parties de la fourniture
Contenu de l'emballage: 4 éléments. Si une seule paire d’équerres suffit, indiquer le code WTSS-001CP.
Emballage
4 piece(s)
Emballage
Boîte en carton marron
Poids de l'emballage
1.16 kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
ETAE.WTSS-001.edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 400
Object Properties:
Order Number: WTSS-001
Description short: E NUX Kit de jonction
Description long: SQUADRETTE DI SOLLEVAMENTO E NUX, 4PZ
Physical Properties:
Mass: 1.06 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-07 - Mounting accessories (electrical cabinet):
27-18-92-34 - Mounting accessories (electrical cabinet):
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: WTSS-001
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale