Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
WTSS - Hebewinkel
Stückliste
WTSS-001
Code
WTSS-001
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
E NUX Hebewinkel
Zusätzliche Beschreibung
4 Stück
Material
Zinkpassiviertem Stahlblech
Materialstärke
5 mm
Gewicht
1.06 kg
Teile der Lieferung
Packung zu 4 Stück. Sofern nur ein Paar Befestigungswinkel zum Anheben erforderlich ist, Code WTSS-001CP verwenden.
Verpackung
4 Stück
Verpackung
Brauner Karton
Verpackungsgewicht
1.16 kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
ETAE.WTSS-001.edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 400
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: WTSS-001
Description short: E NUX Hebewinkel
Description long: SQUADRETTE DI SOLLEVAMENTO E NUX, 4PZ
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 1.06 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-07 - Montagezubehör (Schaltschrank):
27-18-92-34 - Montagezubehör (Schaltschrank):
27-18-92-90 - Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: WTSS-001
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen