Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
WTPR schiene - WTPR schiene
Stückliste
WTPR-050060R
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
Materialstärke
2 mm
H
mm
P
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Verpackung
Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Bruttoabmessungen
Verpackungsgewicht
kg
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Description long: PROFILI H=50 AGGANCIO RAPIDO L=600, 4PZ
Description short: Schnellmontagestützen H=50 L=600
Bestellnummer: WTPR-050060R
Sachmerkmal Eigenschaften:
Description long: Schnellbefestigungsprofile
Description short: Befestigungsprofile
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 2.4 kg
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 2.4 kg
BIM angereichert:
Elektro angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Zertifiziert:
Premium:
eclass
27-18-09-07 - Profil (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: WTPR-050060R
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.eta.it/sito/accessorio-dettaglio.php?i_fo=4975
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen