Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
WA - WA pannelli rack 19''
Lista materiale
WA120LB
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Materiale
Spessore del materiale
chiedere ufficio tecnico
Verniciatura
Colore
L
482.6 mm
H
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Pezzo fornito singolarmente. Ordinare separatamente WT108 (1 dado a gabbia + 1 vite con ghiera).
Confezione
1 pz.
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: WA120LB
Description short: Pannello rack lamiera 6HE
Description long: PANNELLO RACK LAMIERA 6HE, VERNICIATO RAL7035
Physical Properties:
Mass: 1.15 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: WA120LB
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali