Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
WA - WA panneaux rack 19”
Nomenclature
WA120LB
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Matériel
Epaisseur du matériau
chiedere ufficio tecnico
Peinture
couleur
L mm
482.6 mm
H
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Pièce livrée à l'unité. Commander séparément WT108 (1 écrou cage + 1 vis avec bague).
Emballage
1 piece
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: WA120LB
Description short: 19'' Paneau rack tole d'acier 6HE
Description long: PANNELLO RACK LAMIERA 6HE, VERNICIATO RAL7035
Physical Properties:
Mass: 1.15 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: WA120LB
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale