품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
WA120LB
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
19'' Rack
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/rack/wa.prj},{NB=WA120LB(-LOD350)},{CODE=WA120LB},{X=7.5},{L=482.6},{H=264.5},{HX=266.0},{VER1=2},{Y=37.00},{Z=190.50},{Y1=0.000},{Z1=0.000},{VER2=1},{NOCUPEROU=1},{AAG535=1.150},{LODDEST=architecture},{DESCRGEN=PANNELLO RACK LAMIERA 6HE},{DESCRAGG=VERNICIATO RAL7035},{MAT=Lamiera d'acciaio},{SMAT=chiedere ufficio tecnico},{VER=Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.},{COL=RAL7035 bucciato },{WEIGHT=1.15},{PFOR=Pezzo fornito singolarmente. Ordinare separatamente dado a gabbia M6 (codice WA106) e vite con ghiera M6 (codice WA107).},{CONF=1 pz.},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
WA - WA 19” panels
Bill of material
WA120LB
Code
WA120LB
WA120LB
LOD Level
350
400
350
400
General description
19'' Rack panel sheet steel 6HE
19'' Rack panel sheet steel 6HE
Additional description
RAL7035 Painted
RAL7035 Painted
Material
Steel plate
Steel plate
Material thickness
chiedere ufficio tecnico
Painting
Standard electrostatic cycle E DUP ETA: liquid painting with cathodic electrophoresis process with epoxy resin and finishing with thermosetting epoxy polyester powders.
Standard electrostatic cycle E DUP ETA: liquid painting with cathodic electrophoresis process with epoxy resin and finishing with thermosetting epoxy polyester powders.
Color
RAL7035 textured finish
RAL7035 textured finish
L
482.6
mm
H
264.5
264.5
mm
Weight
1.15
1.15
kg
Supply parts
Supply includes 1 piece. Order separately WT108 (1 cage nut + 1 screw with ring).
Packaging
1 pc.
Packaging
Thermoplastic film
Weight pack
1.16
1.16
kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
ETAE.WA120LB.edz
ETAE.WA120LB.edz
카탈로그 정보
ETA의 로컬 사무소
SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
France
E.T.A. Enclosures Ltd.
Ignite Magna Way 2
S60 1FD Rotherham
Great Britain
E.T.A. S.p.A.
Headquarter
Via Monte Barzanghino, 6
22035 Canzo (CO)
Italy
자세히 보기
분류체계
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination:
architecture
LOG:
350
Object Properties:
Order Number:
WA120LB
Description short:
19'' Rack panel sheet steel 6HE
Description long:
PANNELLO RACK LAMIERA 6HE, VERNICIATO RAL7035
Physical Properties:
Mass:
1.15
kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer:
WA120LB
Manufacturer name:
ETA
address of additional link:
https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.