Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
WA - WA 19” blindblende
Stückliste
WA120LB
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Material
Materialstärke
chiedere ufficio tecnico
Gemälde
Farbe
L
482.6 mm
H
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Stück einzeln geliefert. WT108 separat bestellen (1 Käfigmutter + 1 schraube mit Ringmutter).
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: WA120LB
Description short: 19'' Blindblende stahlblech 6HE
Description long: PANNELLO RACK LAMIERA 6HE, VERNICIATO RAL7035
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 1.15 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Wand (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: WA120LB
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen