Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
Una sola puerta transparente - Cajas con puerta transparente
Lista de materiales
EC060420.P
LOD Level
400
Código
Descripción general
Descripción adicional
Una sola puerta transparente
Material
Envolvente: chapa de acero DC01
Espesor del material
Envolvente:1,5mm
B - Base
mm
A - Altura
mm
P1
mm
E
mm
F
110 mm
C
mm
L
mm
H
mm
P - Profundidad
mm
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Color
RAL7035 texturizado
Peso
kg
IP
IP66
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MARCHI CONF
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Partes del suministro
El suministro incluye envolvente; puerta reversible transparente con sistema de cierre de doble paletón de Ø 3 mm; placa de montaje; tapa de cierre de entradas de cables y juego de tornillería para puesta a tierra y montaje.
Embalaje
1 piece(s)
Embalaje
Caja de cartón verde ETA
Peso del embalaje
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: EC060420.P
Use Case: Catálogo en PDF
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85381000
Description long: Enclosure with single glazed door
Description short: Enclosure
Physical Properties:
Mass: 13.9 kg
Physical Properties:
Mass: 13.9 kg
BIM enhanced:
Electro enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Certified:
Premium:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
type of mounting: with plug bolt/expanding bolt
back door present: No
impact strength: IK10
glazed door present: Yes
product article number of manufacturer: EC060420.P
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
Number of locks: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
height: 400 mm
depth: 200 mm
width: 600 mm
Mounting plate present: Yes
degree of protection: IP66
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales