Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
Transparente Einzeltür - Gehäuse mit sichttür
Stückliste
EC060420.P
LOD Level
400
Code
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Transparente Einzeltür
Material
Gehäuse: Stahlblech DC01
Materialstärke
Gehäuse: 1,5mm
B - Base
mm
A - Höhe
mm
P1
mm
E
mm
F
110 mm
C
mm
L
mm
H
mm
P - Tiefe
mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
Gewicht
kg
IP
IP66
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MARCHI CONF
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Teile der Lieferung
Die Lösung zusammengesetzt aus Gehäuse; Reversible Sichttür mit Doppelbartverschluss Ø 3 mm; Montageplatte und Flanschplatte zur Kabeleinführung. Packung Schrauben für Erdung und Montage.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
ETA grüner Karton
Verpackungsgewicht
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EC060420.P
Anwendungsfall: PDF-Katalog
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85381000
Description long: Gehäuse mit einfach verglaster Tür
Description short: Gehege
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 13.9 kg
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 13.9 kg
BIM angereichert:
Elektro angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Zertifiziert:
Premium:
eclass
27-18-01-01 - Schaltschrank, Leergehäuse:
Art der Befestigung: mit Steck-/Spreizanker
rückseitige Tür vorhanden: Nein
Schlagfestigkeit: IK10
Sichttür vorhanden: Ja
Herstellerartikelnummer: EC060420.P
Herstellername: ETA
Anzahl der Türen: 1
Anzahl der Türen Vorderseite: 1
Anzahl der Schlösser: 1
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
Höhe: 400 mm
Tiefe: 200 mm
Breite: 600 mm
Montageplatte vorhanden: Ja
Schutzart (IP): IP66
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen