Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
Structure pre-assemblee por armoire juxtaposable avec portes partielles - Structure pre-assemblee por armoire juxtaposable avec portes partielles
Nomenclature
ENUX062008ST
Code
LOD Level
LOD Level Help Variable
'350','350','400','400'
Description supplémentaire
Panneau arrière
Description générale
Matériel
Structure (montants hauts, toit et fond): tôle d’acier haute résistance
Epaisseur du matériau
Structure: 1,2 mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
Structure et porte: RAL7035 lisse
L - Longeur
mm
H - Hauteur
mm
P - Profondeur
mm
Poids
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
Marchi conf
CE
Parties de la fourniture
Struttura E NUX ad alto limite di snervamento e fondo con ingresso cavi regolabile; pannello posteriore avvitato con piega strutturata; tetto asportabile.
Emballage
1 piece
Emballage
Palette + carton vert ETA
Poids de l'emballage
kg
PPATH
struttura_montata_asmtpl.prj
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: ENUX062008ST
Description short:
Description long: STRUTTURA ENUX ST 600X2000X800, PANNELLO POSTERIORE
Physical Properties:
Mass: 55 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: ENUX062008ST
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
height: 210.9 mm
depth: 88 mm
width: 600 mm
degree of protection: IP55
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale