Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
Porte simple transparente - Coffret avec porte transparente
Nomenclature
EC060420.P
LOD Level
400
Code
Description générale
Description supplémentaire
Porte simple transparente
Matériel
Coffret: tôle d’acier DC01
Epaisseur du matériau
Coffret: 1,5mm
B - Base
mm
A - Hauteur
mm
P1
mm
E
mm
F
110 mm
C
mm
L
mm
H
mm
P - Profondeur
mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
Poids
kg
IP
IP66
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MARCHI CONF
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Parties de la fourniture
Solution composée de cuve; porte réversible transparente avec système de fermeture à double barre 3 mm; plaque de montage; plaque passe-câbles et jeu de vis pour mise à la terre et montage.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Boîte en carton verte ETA
Poids de l'emballage
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EC060420.P
Use Case: Catalogue PDF
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85381000
Description long: Enclosure with single glazed door
Description short: Enclosure
Physical Properties:
Mass: 13.9 kg
Physical Properties:
Mass: 13.9 kg
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour l'électrique:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Certifié:
Premium:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
type of mounting: with plug bolt/expanding bolt
back door present: No
impact strength: IK10
glazed door present: Yes
product article number of manufacturer: EC060420.P
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
Number of locks: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
height: 400 mm
depth: 200 mm
width: 600 mm
Mounting plate present: Yes
degree of protection: IP66
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale