Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
Porta singola vetro - Cassa con porta trasparente
Lista materiale
EC060420.P
LOD Level
400
Codice
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Porta singola vetro
Materiale
Involucro: lamiera d'acciaio DC01
Spessore del materiale
Involucro: 1,5mm
B - Base
mm
A - Altezza
mm
P1
mm
E
mm
F
110 mm
C
mm
L
mm
H
mm
P - Profondità
mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
Peso
kg
IP
IP66
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MARCHI CONF
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Parti fornitura
Soluzione composta da involucro; porta reversibile con sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm; nr. 2 profili saldati; piastra p.a.; flangia di chiusura ingresso cavi e confezione di viteria per messa a terra e montaggio.
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Scatola di cartone verde ETA
Peso dell'imballaggio
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EC060420.P
Use Case: Catalogo PDF
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85381000
Description long: Enclosure with single glazed door
Description short: Enclosure
Physical Properties:
Mass: 13.9 kg
Physical Properties:
Mass: 13.9 kg
Ottimizzato per BIM:
Ottimizzato per elettronica:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Certificato:
Premium:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
type of mounting: with plug bolt/expanding bolt
back door present: No
impact strength: IK10
glazed door present: Yes
product article number of manufacturer: EC060420.P
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
Number of locks: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
height: 400 mm
depth: 200 mm
width: 600 mm
Mounting plate present: Yes
degree of protection: IP66
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali