Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUZ3 - EUZ3 wasserdicht sockel h=200
Stückliste
EUZ3-080080
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
H=200 - Flansche auseinander
B2
mm
P
mm
B
mm
A
mm
B1
mm
A1
mm
Gewicht
kg
Bruttoabmessungen
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUZ3-080080
Description short: E NUX Wasserdicht sockel 800X800
Description long: ZOCCOLO STAGNO ENUX 800X800, H=200 - FLANGE A PARTE
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 25.98 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-20-90 - Sockel (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUZ3-080080
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen