Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUVC - Vano smistamento cavi
Lista materiale
EUVC080050
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Materiale
Struttura: lamiera d'acciaio DC01 con guarnizione adesiva
Spessore del materiale
1.2 mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
L
mm
P
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
IP
IP55
Parti fornitura
Soluzione composta da struttura completa di giunti di fissaggio e di sollevamento; vano cavi con pannello anteriore e posteriore e guarnizione. Ordinare separatamente flange per coperture laterali, tetto per copertura superiore e pannello separatore fra vano cavi e armadio (solo su richiesta).
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EUVC080050
Description short: Vano smistamento cavi E NUX 800X500
Description long: VANO SMISTAMENTO CAVI ENUX 800X500, Struttura: lamiera d'acciaio DC01 con guarnizione adesiva
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-15 - Component for wiring, cable entry and fixing (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUVC080050
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-65 - Component for wiring, cable entry and fixing (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUVC080050
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali