Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUVC - Kabelrangierschrank
Stückliste
EUVC080050
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Struktur: Aus Stahlblech mit Selbstklebendes Dichtband
Materialstärke
1.2 mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
L
mm
P
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
IP
IP55
Teile der Lieferung
Soluzione composta da struttura completa di giunti di fissaggio e di sollevamento; vano cavi con pannello anteriore e posteriore e guarnizione. Ordinare separatamente flange per coperture laterali, tetto per copertura superiore e pannello separatore fra vano cavi e armadio (solo su richiesta).
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUVC080050
Description short: E NUX Kabelrangierschrank 800X500
Description long: VANO SMISTAMENTO CAVI ENUX 800X500, Struttura: lamiera d'acciaio DC01 con guarnizione adesiva
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-15 - Komponente für Verdrahtung, Kabeleinführung und -fixierung (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: EUVC080050
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-65 - Komponente für Verdrahtung, Kabeleinführung und -fixierung (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: EUVC080050
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen