Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUVC - Compartiment d’entree de cables
Nomenclature
EUVC080050
Code
LOD Level
Description générale
Matériel
Structure: acier avec joint d’étanchéité adhésif
Epaisseur du matériau
1.2 mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
L mm
mm
P
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
IP
IP55
Parties de la fourniture
Soluzione composta da struttura completa di giunti di fissaggio e di sollevamento; vano cavi con pannello anteriore e posteriore e guarnizione. Ordinare separatamente flange per coperture laterali, tetto per copertura superiore e pannello separatore fra vano cavi e armadio (solo su richiesta).
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUVC080050
Description short: E NUX Compartiment d’entree de cables 800X500
Description long: VANO SMISTAMENTO CAVI ENUX 800X500, Struttura: lamiera d'acciaio DC01 con guarnizione adesiva
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-15 - Component for wiring, cable entry and fixing (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUVC080050
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-65 - Component for wiring, cable entry and fixing (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUVC080050
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale