Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUTPR
Nomenclature
EUTR0022+EUTS000600+EUTA0022C+EUTR-001KIT -LOD350600CENTRATOAll Frame heightno
CODE
LOD Level
Corps haut.
mm
HE
Description générale
Description supplémentaire
CON CERNIERA 110°
Matériel
Lamiera d'acciaio DC01
Peinture
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
Epaisseur du matériau
2,0mm
Corps larg.
mm
Cadre
Armoire
mm
Kit de montage en rack
Charnières
couleur
RAL7035 bucciato
H
255 mm
Poids
3.47 kg
Parties de la fourniture
Soluzione composta da telaio, completo di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm; cerniera completa di accessori e fermi di chiusura.
Emballage
1 pz.
Emballage
Film termoplastico
Poids de l'emballage
3.67 kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUTR0022+EUTS000600+EUTA0022C+EUTR-001KIT
Description short: TELAIO RACK ENUX GIREV H=1200 22HE
Description long: TELAIO RACK ENUX GIREV H=1200 22HE, CON CERNIERA 110°
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EUTR0022+EUTS000600+EUTA0022C+EUTR-001KIT
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale