Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUTPR
Stückliste
EUTR0022+EUTS000600+EUTA0022C+EUTR-001KIT -LOD350600CENTRATOAll Frame heightno
CODE
LOD Level
Gehäuse höhe
mm
HE
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
CON CERNIERA 110°
Material
Lamiera d'acciaio DC01
Gemälde
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
Materialstärke
2,0mm
Gehäuse breite
mm
Gestell
Anreihschrank
mm
Rack-Montagesatz
Scharniere
Farbe
RAL7035 bucciato
H
255 mm
Gewicht
3.47 kg
Teile der Lieferung
Soluzione composta da telaio, completo di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm; cerniera completa di accessori e fermi di chiusura.
Verpackung
1 pz.
Verpackung
Film termoplastico
Verpackungsgewicht
3.67 kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUTR0022+EUTS000600+EUTA0022C+EUTR-001KIT
Description short: TELAIO RACK ENUX GIREV H=1200 22HE
Description long: TELAIO RACK ENUX GIREV H=1200 22HE, CON CERNIERA 110°
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUTR0022+EUTS000600+EUTA0022C+EUTR-001KIT
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen