Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
EUTPR
Bill of material
EUTR0022+EUTS000600+EUTA0022C+EUTR-001KIT -LOD350600CENTRATOAll Frame heightno
CODE
LOD Level
Enclosure height
mm
HE
General description
Additional description
CON CERNIERA 110°
Material
Lamiera d'acciaio DC01
Painting
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
Material thickness
2,0mm
Enclosure width
mm
Frame
Cabinet
mm
Rack mounting kit
Hinges
Color
RAL7035 bucciato
H
255 mm
Weight
3.47 kg
Supply parts
Soluzione composta da telaio, completo di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm; cerniera completa di accessori e fermi di chiusura.
Packaging
1 pz.
Packaging
Film termoplastico
Weight pack
3.67 kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUTR0022+EUTS000600+EUTA0022C+EUTR-001KIT
Description short: TELAIO RACK ENUX GIREV H=1200 22HE
Description long: TELAIO RACK ENUX GIREV H=1200 22HE, CON CERNIERA 110°
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EUTR0022+EUTS000600+EUTA0022C+EUTR-001KIT
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices