Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUTA - EUTA tamponamenti per telaio rack
Lista materiale
EUTA0022D
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Materiale
Lamiera d'acciaio DC01
Spessore del materiale
1.5 mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
L
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Fornitura completa di nr. 2 pezzi con accessori di montaggio.
Confezione
2 pz.
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EUTA0022D
Description short: Tamponamenti verticali per telaio rack EUTR 22HE
Description long: TAMPONAMENTI VERTICALI EUTR 22HE, QUADRO L=800 VERSIONE DECENTRATA
Physical Properties:
Mass: 3.19 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EUTA0022D
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali