Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUTA - EUTA seitenblenden schwenkrahmen
Stückliste
EUTA0022D
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Material
Stahlblech DC01
Materialstärke
1.5 mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
L
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Packung zu 2 Stück samt Montagezubehör
Verpackung
2 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUTA0022D
Description short: Seitenblenden schwenkrahmen EUTR 22HÖ
Description long: TAMPONAMENTI VERTICALI EUTR 22HE, QUADRO L=800 VERSIONE DECENTRATA
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 3.19 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUTA0022D
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen