Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUTA - EUTA elements de remplissage pour chassis de rack
Nomenclature
EUTA0022D
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Matériel
Tole d’acier DC01
Epaisseur du matériau
1.5 mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
L mm
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Contenu de l'emballage: 2 pièces avec accessoires de montage.
Emballage
2 piece
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUTA0022D
Description short: Elements de remplissage pour cadre 19’’ EUTR 22HA
Description long: TAMPONAMENTI VERTICALI EUTR 22HE, QUADRO L=800 VERSIONE DECENTRATA
Physical Properties:
Mass: 3.19 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EUTA0022D
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale