Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EURP - EURP modulo ingresso cavi apertura laterale
Lista materiale
EURP031806
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Apertura laterale
Materiale
Struttura: lamiera d'acciaio pressopiegata
Spessore del materiale
1.5 mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
L - Lunghezza
mm
A - Altezza
mm
P - Profondità
mm
P1
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Peso
kg
IP
IP55
Parti fornitura
Fornitura compresa di struttura; porta singola e guarnizione di tenuta. Ordinare separatamente zoccolo con larghezza pari a L armadio+ L modulo ingresso cavi e kit di unione EUKU-007.
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Bancale + pack cartone verde ETA
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EURP031806
Description short: Risalita cavi E NUX 300X1800X600
Description long: RISALITA CAVI ENUX 300X1800X600, APERTURA LATERALE
Physical Properties:
Mass: 50 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: EURP031806
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
depth: 614 mm
width: 300 mm
degree of protection: IP55
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali