Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EURP - EURP module d’entree des cables ouverture laterale
Nomenclature
EURP031806
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Ouverture laterale
Matériel
Structure: acier
Epaisseur du matériau
1.5 mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
L - Longeur
mm
A - Hauteur
mm
P - Profondeur
mm
P1
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Poids
kg
IP
IP55
Parties de la fourniture
Fornitura compresa di struttura; porta singola e guarnizione di tenuta. Ordinare separatamente zoccolo con larghezza pari a L armadio+ L modulo ingresso cavi e kit di unione EUKU-007.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Palette + carton vert ETA
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EURP031806
Description short: E NUX Module d’entree des cables ouverture laterale 300X1800X600
Description long: RISALITA CAVI ENUX 300X1800X600, APERTURA LATERALE
Physical Properties:
Mass: 50 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: EURP031806
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
depth: 614 mm
width: 300 mm
degree of protection: IP55
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale