Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
EURP - EURP módulo de entrada de cables con apertura lateral
Lista de materiales
EURP031806
Código
LOD Level
Descripción general
Descripción adicional
Apertura lateral
Material
Estructura: chapa de acero plegada y soldada
Espesor del material
1.5 mm
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Color
RAL7035 texturizado
L - Longitud
mm
A - Altura
mm
P - Profundidad
mm
P1
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Peso
kg
IP
IP55
Partes del suministro
Fornitura compresa di struttura; porta singola e guarnizione di tenuta. Ordinare separatamente zoccolo con larghezza pari a L armadio+ L modulo ingresso cavi e kit di unione EUKU-007.
Embalaje
1 piece(s)
Embalaje
Palet + Pack cartón verde ETA
Peso del embalaje
kg
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: EURP031806
Description short: E NUX Módulo de entrada de cables con apertura lateral 300X1800X600
Description long: RISALITA CAVI ENUX 300X1800X600, APERTURA LATERALE
Physical Properties:
Mass: 50 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer: EURP031806
Manufacturer name: ETA
Number of doors: 1
Number of doors front: 1
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
depth: 614 mm
width: 300 mm
degree of protection: IP55
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales