Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EURP - EURP kabeleinführungsmodul seitentüre
Stückliste
EURP031806
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Seitentüre
Material
Struktur: Stahlblech
Materialstärke
1.5 mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
L - Länge
mm
A - Höhe
mm
P - Tiefe
mm
P1
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Gewicht
kg
IP
IP55
Teile der Lieferung
Fornitura compresa di struttura; porta singola e guarnizione di tenuta. Ordinare separatamente zoccolo con larghezza pari a L armadio+ L modulo ingresso cavi e kit di unione EUKU-007.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Palette + grüner Karton ETA
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EURP031806
Description short: E NUX Kabeleinführungsmodul seitentüre 300X1800X600
Description long: RISALITA CAVI ENUX 300X1800X600, APERTURA LATERALE
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 50 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Schaltschrank, Leergehäuse:
Herstellerartikelnummer: EURP031806
Herstellername: ETA
Anzahl der Türen: 1
Anzahl der Türen Vorderseite: 1
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Tiefe: 614 mm
Breite: 300 mm
Schutzart (IP): IP55
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen