품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EURP031806
ETA
ENUX Cabinets
Full cabinets
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/full_cabinets/eurp_asmtab.prj},{NB=EURP031806(-LOD350)},{CODE=EURP031806},{SMAT=1.5},{L=300},{A=1909},{P=614},{P1=500},{C=484},{D=191},{E=171},{F=421},{WEIGHT=50.00},{CONF=1},{WEIGHTPACK=57.00},{NOCUPEROU=1},{AAG535=50.000},{LODDEST=architecture},{DESCRGEN=RISALITA CAVI ENUX 300X1800X600},{DESCRAGG=APERTURA LATERALE},{MAT=Struttura: lamiera d'acciaio pressopiegata},{VER=Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.},{COL=RAL7035 bucciato},{IP=IP55},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
EURP - EURP cable entry module side opening
Bill of material
EURP031806
Code
EURP031806
EURP031806
LOD Level
350
400
350
400
General description
E NUX Cable entry module side opening 300X1800X600
E NUX Cable entry module side opening 300X1800X600
Additional description
Side opening
Material
Structure: press bent and welded sheet steel
Material thickness
1.5
mm
Painting
Standard electrostatic cycle E DUP ETA: liquid painting with cathodic electrophoresis process with epoxy resin and finishing with thermosetting epoxy polyester powders.
Color
RAL7035 textured finish
L - Length
300
300
mm
A - Height
1909
1909
mm
P - Depth
614
614
mm
P1
500
500
mm
C
484
484
mm
D
191
191
mm
E
171
171
mm
F
421
421
mm
Weight
50.00
50.00
kg
IP
IP55
Supply parts
Fornitura compresa di struttura; porta singola e guarnizione di tenuta. Ordinare separatamente zoccolo con larghezza pari a L armadio+ L modulo ingresso cavi e kit di unione EUKU-007.
Packaging
1
piece(s)
Packaging
Pallet + ETA green cardboard
Weight pack
57.00
57.00
kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
ETAE.EURP031806.edz
ETAE.EURP031806.edz
카탈로그 정보
ETA의 로컬 사무소
SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
France
E.T.A. Enclosures Ltd.
Ignite Magna Way 2
S60 1FD Rotherham
Great Britain
E.T.A. S.p.A.
Headquarter
Via Monte Barzanghino, 6
22035 Canzo (CO)
Italy
자세히 보기
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
EURP031806
Description short:
E NUX Cable entry module side opening 300X1800X600
Description long:
RISALITA CAVI ENUX 300X1800X600, APERTURA LATERALE
Physical Properties:
Mass:
50
kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-01-01 - Electrical cabinet, Empty enclosures:
product article number of manufacturer:
EURP031806
Manufacturer name:
ETA
Number of doors:
1
Number of doors front:
1
address of additional link:
https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
depth:
614
mm
width:
300
mm
degree of protection:
IP55
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.