Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EURL - EURL001 universal-arbeitsflächen
Stückliste
EURL001
Code
EURL001
LOD Level
Geschlossen offen
Allgemeine Beschreibung
'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21
Material
Stahlblech DC01
Materialstärke
1.5 mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
L
456 mm
H
440 mm
P
21 mm
Gewicht
3.3 kg
Teile der Lieferung
Einzelstück mit Stützstreben und Montagezubehör. Für L> 600 E NUX Blindtüren sortieren WTTO bestellt werden.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Bruttoabmessungen
3.7
Verpackungsgewicht
3.6 kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
ETAE.EURL001.edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EURL001
Description short: 'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21
Description long: 'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21, Lamiera d'acciaio DC01
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 3.3 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-16 - Komponente für Tür (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: EURL001
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-66 - Komponente für Tür (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: EURL001
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen