Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EURL - EURL001 ripiano di lavoro universale
Lista materiale
EURL001
Codice
EURL001
LOD Level
Chiuso/aperto
Descrizione generale
'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21
Materiale
Lamiera d'acciaio DC01
Spessore del materiale
1.5 mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
L
456 mm
H
440 mm
P
21 mm
Peso
3.3 kg
Parti fornitura
Pezzo singolo completo di aste di sostegno e accessori di montaggio. Per porte cieche E NUX con L>600mm ordinare anche la coppia di traversini per porta WTT0.
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Dimensioni lorde
3.7
Peso dell'imballaggio
3.6 kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
ETAE.EURL001.edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EURL001
Description short: 'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21
Description long: 'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21, Lamiera d'acciaio DC01
Physical Properties:
Mass: 3.3 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-16 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EURL001
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-66 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EURL001
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali