Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
EURL - EURL001 mesa de trabajo universal
Lista de materiales
EURL001
Código
EURL001
LOD Level
Cerrado abierto
Descripción general
'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21
Material
Chapa de acero DC01
Espesor del material
1.5 mm
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Color
RAL7035 texturizado
L
456 mm
H
440 mm
P
21 mm
Peso
3.3 kg
Partes del suministro
El suministro incluye 1 unidad con herrajes de soporte y accesorios de montaje de montaje. Para E NUX puertas ciegas L> 600, solicitar un par de travesaños (guías) para puerta WTTO.
Embalaje
1 piece(s)
Embalaje
Película termoplástica
Dimensiones brutas
3.7
Peso del embalaje
3.6 kg
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
ETAE.EURL001.edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: EURL001
Description short: 'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21
Description long: 'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21, Lamiera d'acciaio DC01
Physical Properties:
Mass: 3.3 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-16 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EURL001
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-66 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EURL001
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales