Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EURL - EURL001 etageres de travail universel
Nomenclature
EURL001
Code
EURL001
LOD Level
Fermé ouvert
Description générale
'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21
Matériel
Tole d’acier DC01
Epaisseur du matériau
1.5 mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
L mm
456 mm
H
440 mm
P
21 mm
Poids
3.3 kg
Parties de la fourniture
Contenu de l'emballage: 1 pièce avec barre de soutien et accessoire de montage. Pour des E NUX portes pleines de largeur >600, veuillez commander une paire de traverses pour porte WTTO.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Dimensions brutes
3.7
Poids de l'emballage
3.6 kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
ETAE.EURL001.edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EURL001
Description short: 'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21
Description long: 'RIPIANO DI LAVORO 456X440X21, Lamiera d'acciaio DC01
Physical Properties:
Mass: 3.3 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-28-16 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EURL001
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-66 - Component for door (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EURL001
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale