Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EURI - Ripiano fissaggio frontale fisso
Lista materiale
EURI000465
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Lamiera d'acciaio - RAL7035B
Materiale
Lamiera d'acciaio DC01 pressopiegata
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
L
400 mm
P
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Ripiano fornito singolarmente. Ordinare separatamente le guide estraibili. Nel caso in cui il ripiano sia montato fisso, ordinare il kit EURP-001 (accessori per allestimento fisso).
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Dimensioni lorde
2
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EURI000465
Description short: Ripiano fisso/estraibile P=465
Description long: RIPIANO FISSO/ESTRAIBILE P=465, LAMIERA - RAL7035B
Physical Properties:
Mass: 2.4 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EURI000465
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali