Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EURI - Ripiano fissaggio frontale fisso
Lista materiale
EURI020400
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Materiale
Lamiera d'acciaio DC01 pressopiegata
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
P
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Confezione da nr. 1 pezzo verniciato completo di accessori di montaggio
Confezione
1 pz.
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EURI020400
Description short: Ripiano fissaggio frontale P=400
Description long: RIPIANO FISSAGGIO FRONTALE P=400, Lamiera d'acciaio pressopiegata
Physical Properties:
Mass: 1.9 kg
Ottimizzato per BIM:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EURI020400
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali