Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EURI - Etagere fixation frontale
Nomenclature
EURI000465
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Tole d’acier - RAL7035B
Matériel
Tôle d'acier
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
L mm
400 mm
P
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Ripiano fornito singolarmente. Ordinare separatamente le guide estraibili. Nel caso in cui il ripiano sia montato fisso, ordinare il kit EURP-001 (accessori per allestimento fisso).
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Dimensions brutes
2
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EURI000465
Description short: Etagere fixation fixe/ coulissante P=465
Description long: RIPIANO FISSO/ESTRAIBILE P=465, LAMIERA - RAL7035B
Physical Properties:
Mass: 2.4 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EURI000465
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale