Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EURI - Etagere fixation frontale
Nomenclature
EURI020400
Code
LOD Level
Description générale
Matériel
Tôle d'acier
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
P
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Emballage avec 1 élément peint avec accessoires de montage.
Emballage
1 piece
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EURI020400
Description short: Etagere fixation frontale P=400
Description long: RIPIANO FISSAGGIO FRONTALE P=400, Lamiera d'acciaio pressopiegata
Physical Properties:
Mass: 1.9 kg
Enrichi pour le BIM:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EURI020400
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale