Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
EURI - Bandeja de fijación frontal
Lista de materiales
EURI000465
Código
LOD Level
Descripción general
Descripción adicional
Chapa de acero - RAL7035B
Material
Chapa de acero plegada a presión
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Color
RAL7035 texturizado
L
400 mm
P
mm
Peso
kg
Partes del suministro
Ripiano fornito singolarmente. Ordinare separatamente le guide estraibili. Nel caso in cui il ripiano sia montato fisso, ordinare il kit EURP-001 (accessori per allestimento fisso).
Embalaje
1 piece(s)
Embalaje
Película termoplástica
Dimensiones brutas
2
Peso del embalaje
kg
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: EURI000465
Description short: Bandeja fija de fijación lateral/ extraíble P=465
Description long: RIPIANO FISSO/ESTRAIBILE P=465, LAMIERA - RAL7035B
Physical Properties:
Mass: 2.4 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EURI000465
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales