Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EURI - Ablageboden mit frontseitiger befestigung
Stückliste
EURI000465
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Stahlblech - RAL7035B
Material
Kaltgeformtes Stahlblech
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
L
400 mm
P
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Ripiano fornito singolarmente. Ordinare separatamente le guide estraibili. Nel caso in cui il ripiano sia montato fisso, ordinare il kit EURP-001 (accessori per allestimento fisso).
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Bruttoabmessungen
2
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EURI000465
Description short: Fester/ ausziehbarer ablageboden T=465
Description long: RIPIANO FISSO/ESTRAIBILE P=465, LAMIERA - RAL7035B
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 2.4 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EURI000465
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen