Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EURI - Ablageboden mit frontseitiger befestigung
Stückliste
EURI020400
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Kaltgeformtes Stahlblech
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
P
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Packung zu 1 Stück, lackiert, samt Montagezubehör.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EURI020400
Description short: Ablageboden mit frontseitiger befestigung T=400
Description long: RIPIANO FISSAGGIO FRONTALE P=400, Lamiera d'acciaio pressopiegata
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 1.9 kg
BIM angereichert:
eclass
27-18-92-90 - Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EURI020400
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen