Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EURE rückwand - EURE rückwand
Stückliste
EURE060180
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
FLAT-PACK - PANNELLO RAL7035B
Material
Stahlblech mit strukturiertem Falz
Materialstärke
1,0mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
L
600 mm
H
mm
P
9 mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Die Platte wird mit einem Paar Strukturpfosten geliefert.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EURE060180
Description short: PANN. AVV.+MONTANTI ENUX 600X1800
Description long: PANN. AVV.+MONTANTI ENUX 600X1800, Lamiera d'acciaio con piega strutturata
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 16.7 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EURE060180
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen