Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EURE pannello posteriore - EURE pannello posteriore
Lista materiale
EURE060180
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
FLAT-PACK - PANNELLO RAL7035B
Materiale
Lamiera d'acciaio con piega strutturata
Spessore del materiale
1,0mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
L
600 mm
H
mm
P
9 mm
Peso
kg
Parti fornitura
Pannello fornito con una coppia di montanti strutturali.
Confezione
1 pz.
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EURE060180
Description short: PANN. AVV.+MONTANTI ENUX 600X1800
Description long: PANN. AVV.+MONTANTI ENUX 600X1800, Lamiera d'acciaio con piega strutturata
Physical Properties:
Mass: 16.7 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EURE060180
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali