Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EURE panneau arriere - EURE panneau arriere
Nomenclature
EURE060180
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
FLAT-PACK - PANNELLO RAL7035B
Matériel
Tole d’acier avec pli structuré
Epaisseur du matériau
1,0mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
L mm
600 mm
H
mm
P
9 mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Panneau fourni avec une paire de montants de structure.
Emballage
1 piece
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EURE060180
Description short: PANN. AVV.+MONTANTI ENUX 600X1800
Description long: PANN. AVV.+MONTANTI ENUX 600X1800, Lamiera d'acciaio con piega strutturata
Physical Properties:
Mass: 16.7 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EURE060180
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale