Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUPZ - EUPZ plaque partielle
Nomenclature
EUPZ-060120
Code
LOD Level
Description générale
Matériel
Tôle d’acier galvanisé
Epaisseur du matériau
2,5mm
L mm
mm
P
mm
A
mm
B
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Plaque de montage fournie à l'unité. Commander séparément: kit d'assemblage WTKC-001 et 4 profils d'assemblage rapide WTPR en cas de plaque montée en profondeur.
Emballage
1 piece
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPZ-060120
Description short: E NUX Plaque partielle 600X1200
Description long: PIASTRA PARZIALE ENUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 11.4 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPZ-060120
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale